Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0146 - Ecrou croisillon en Inox, similaire à DIN 6335
Nomenclature
K0146.4063122
BESTKIPP
Référence
K0146.4063122
FORM
Forme
D
AUSF
Modèle
Trou taraudé
AUSF1
Modèle 1
poli
D
Diamètre
M 12 mm
D1
Diamètre
63 mm
D2
Diamètre
20 mm
D6
Diamètre
13.0 mm
H
Hauteur
42 mm
H3
Hauteur
25 mm
T
Profondeur
22 mm
T1
Profondeur
0 mm
L
Longueur
- mm
GEW
Poids environ
0.1829 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245041176
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.